| |
Passez votre souris sur le produit pour plus de détail. |
|

Zelio Logic Compact
|
| |

Zelio Logic Modulaire |
|
 |
Flexibilité et communication |
 |
A chaque besoin… sa solution :
2 gammes au choix :
Zelio Compact
Zelio Logic Modulaire +
- Extensions de communication Modbus ou Ethernet
- Extensions E/S TOR
- Extensions E/S Analogiques
Une solution évolutive qui prend en compte les variations du cahier des charges grâce à sa programmation performante et rapide.
Commandez et contrôlez vos installations à distance grâce à l’interface de communication commune aux 2 gammes.
|
 |
Simplicité |
 |
Gagnez en temps et en fiabilité :
Une programmation et un paramétrage accessibles à tous :
  directement sur les touches du module
  sur PC avec le logiciel Zelio Soft 2
Une mise en œuvre simplifiée : grande compacité, assemblage simple des extensions par encliquetage, fixation sans accessoires.
Zelio Logic parle votre langage : une véritable programmation par blocs fonctions (FBD) ou langage à contacts (LADDER).
|