var popUpHome = 'Simply Smart : davantage d\’ingéniosité et d\’intelligence pour une utilisation toujours plus simple';

var popUpDiscovery1 = '<span class="bleusmallbold">Alimentation / Entrées</span><br>'+
						'12 VDC<BR>24 VDC<BR>24 VAC<BR>100 - 240 VAC';

var popUpDiscovery2 = '<span class="bleusmallbold">Entrées</span><br>'+
						'Interrupteurs de position Détecteurs inductifs 3 fils <br>Capteur et potentiomètre (0-10 V)';

var popUpDiscovery3 = '<span class="bleusmallbold">Grand afficheur LCD :</span> '+
						'<BR>4 lignes de 18 caractères et 1 ligne d\'icônes.';

var popUpDiscovery4 = '<span class="bleusmallbold">Interface</span><br>'+
						'Programmation PC<BR>ou<BR>Cartouche mémoire EEPROM<BR>ou<BR>Liaison modem<BR>ou<BR>Interface Bluetooth';

var popUpDiscovery5 = '<span class="bleusmallbold">Navigation contextuelle</span><br>'+
						'6 touches pour une programmation, un paramétrage et une mise au point aisés.';

var popUpDiscovery6 = '<span class="bleusmallbold">Sorties</span><br>'+
						'A relais<BR>A transistors';
						
var popUpDiscovery7 = 'Pattes de fixation<br><span class="bleusmallbold">rétractables</span>';

var com0 = 'Module Zelio Logic';
				
var com1 = 'Machine ou installation';
				
var com2 = 'Interface de communication';
				
var com3 = 'Modem RTC';
				
var com4 = 'Modem GSM';

var com5 = 'Réseau de transmission téléphonique';

var com6 = 'Téléphone mobile (au standard GSM)';

var com7 = 'PC équipé de Zelio Soft Com';

var com8 = 'Modem RTC';

var com9 = 'Modem GSM';