Zelio Logic
Compact : SR2

plus Coûts optimisés
Avec Zelio Logic Compact, optimisez le coût de la solution en fonction des besoins de votre application grâce à des versions :
arrow avec ou sans afficheur et touches
arrow avec ou sans horloge
 
 Avec afficheur
zelio
arrow Modèles 10 E/S
SR2A101...

puce Alimentations :
  puce 100…240 VAC
  puce 24 VDC
puce Sans horloge
puce Programmation en LADDER uniquement

arrow Modèles 12 E/S
SR2B12...

puce Alimentations :
  puce 24 VAC
  puce 100…240 VAC
  puce 12 VDC
  puce 24 VDC
puce Avec horloge
puce Programmation en FBD /LADDER
zelio
arrow Modèles 20 E/S
SR2.20...

puce Alimentations :
  puce 24 VAC
  puce 100…240 VAC
  puce 12 VDC
  puce 24 VDC
puce Programmation uniquement en LADDER pour les produits sans horloge, en LADDER / FBD pour les produits avec horloge
 Sans afficheur
zelio
arrow Modèles 10 E/S
SR2D101...

puce Mêmes caractéristiques que les modèles 10 E/S avec afficheur.

arrow Modèles 12 E/S
SR2E12...

puce Mêmes caractéristiques que les modèles 12 E/S avec afficheur (pas de version 12 VDC).

arrow Modèles 20 E/S
SR2.20...

puce Mêmes caractéristiques que les modèles 20 E/S avec afficheur (pas de version 12 VDC).